Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
BOG080x35-Ø12

Rueda realizada en material sintético resistente al calor y núcleo autolubricante

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
35 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
40 mm
Capacidad de carga
100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
POO080x34-Ø12

Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
34 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
44.4 mm
Capacidad de carga
125 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
POR080x34-Ø12

Núcleo de rueda de polipropileno, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
34 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
44.4 mm
Capacidad de carga
125 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.TOP080x60-Ø47x12

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
60 mm

Ø47x12 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.TOP080x70-Ø47x12

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
70 mm

Ø47x12 mm
Capacidad de carga
650 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.TOP080x74-Ø47x12

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
74 mm

Ø47x12 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.TOP082x54-Ø47x14

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
54 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.TOP082x66-Ø47x14

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
66 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
680 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
TOP080x60-Ø25 NL60

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
80 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
TOP080x70-Ø20 NL76

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
70 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
76 mm

Ø47x12 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
TOP080x74-Ø20 NL80

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
74 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
80 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
UOO080x34-Ø12

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
34 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
44.4 mm
Capacidad de carga
200 kg