Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP080x20-Ø20

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
20 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
14 mm
Capacidad de carga
140 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP080x25-Ø20

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
25 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
14 mm
Capacidad de carga
160 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP080x28-Ø12 NL28

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
28 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
28 mm
Capacidad de carga
180 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP080x30-Ø12 NL28

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
30 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
28 mm

Ø32x11 mm
Capacidad de carga
350 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP080x30-Ø12 NL30

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
30 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
30 mm
Capacidad de carga
180 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP080x33-Ø20

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
33 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
33 mm
Capacidad de carga
350 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP080x34-Ø12

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
34 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
33 mm
Capacidad de carga
350 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP080x34-Ø12 NL34

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
34 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
34 mm
Capacidad de carga
200 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP080x40-Ø20 NL40

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
40 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP080x40-Ø25 NL 36

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
36 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP080x54-Ø20 NL54

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
54 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
54 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP080x54-Ø20 NL60

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
54 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm

Ø47x12 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP080x60-Ø20 NL60

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP080x60-Ø20 NL66

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
66 mm

Ø47x12 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP080x62-Ø20 NL54

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
62 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
54 mm

Ø47x18 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP080x70-Ø20

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
70 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
70 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP080x70-Ø20 NL60

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
70 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm

Ø47x19 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP080x70-Ø20 NL70

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
70 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
70 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP080x70-Ø20 NL72

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
70 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
72 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX080x70-Ø20 NL75-Type A

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
74 mm
Taladro de cubo
12.5 mm
Longitud de cubo
76 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX080x74-Ø12,5 NL76-Type D

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
74 mm
Taladro de cubo
12.5 mm
Longitud de cubo
76 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX080x80-Ø12 NL85-Type A

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
85 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX080x80-Ø12,5 NL80-Type D

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Taladro de cubo
12.5 mm
Longitud de cubo
80 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX080x80-Ø20 NL85-Type A

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
85 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX080x95-Ø20 NL97-Type D

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
95 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
97 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PVO080x35-Ø12

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
35 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
44.4 mm
Capacidad de carga
70 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PVR080x35-Ø12

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
35 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
44.4 mm
Capacidad de carga
70 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP080x33-Ø47x14

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
33 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
350 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP080x36-Ø47x13.3

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
36 mm

Ø47x13,3 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP080x40-Ø47x14

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
40 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP080X54-Ø47x12.5

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
54 mm

Ø47x12,5 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP080x54-Ø47x14

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
54 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP080x60-Ø47x12

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
60 mm

Ø47x12 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP080x60-Ø47x14

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
60 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP080x62-Ø47x14

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
62 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP080x62-Ø47x18

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
62 mm

Ø47x18 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP080x70-Ø47x14

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
70 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP080x70-Ø47x19

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)<