Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
9651FTP300P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
90 mm
Altura total
355 mm
Capacidad de carga
1400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9651FTP300P64

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Tamaño de la pletina
175 x 140 mm
Desplazamiento giratorio
87 mm
Altura total
355 mm
Capacidad de carga
1600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9651FTP300P65

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Tamaño de la pletina
200 x 160 mm
Desplazamiento giratorio
87 mm
Altura total
355 mm
Capacidad de carga
2000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9652FTP300P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
90 mm
Altura total
355 mm
Capacidad de carga
1400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9652FTP300P64

Rueda giratoria con freno total, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Tamaño de la pletina
175 x 140 mm
Desplazamiento giratorio
87 mm
Altura total
355 mm
Capacidad de carga
2000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9652FTP300P65

Rueda giratoria con freno total, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Tamaño de la pletina
200 x 160 mm
Desplazamiento giratorio
87 mm
Altura total
355 mm
Capacidad de carga
2000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9681FTP300P64

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Tamaño de la pletina
175 x 140 mm
Desplazamiento giratorio
87 mm
Altura total
355 mm
Capacidad de carga
2000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9681FVP300P64

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio fundido, Bandaje: goma dura, negra, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
85 mm
Tamaño de la pletina
175 x 140 mm
Desplazamiento giratorio
70 mm
Altura total
355 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9682FTP300P64 NL80

Rueda giratoria con freno total, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Tamaño de la pletina
175 x 140 mm
Desplazamiento giratorio
70 mm
Altura total
355 mm
Capacidad de carga
2000 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9682FVP300P64

Rueda giratoria con freno total, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

núcleo de rueda de aluminio fundido, Bandaje: goma dura, negra, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
300 mm
Ancho de bandaje
85 mm
Tamaño de la pletina
175 x 140 mm
Desplazamiento giratorio
70 mm
Altura total
355 mm
Capacidad de carga
800 kg