Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
9680ETP080P63

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromatizado, cabeza giratoria con rodamiento axial rígido protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión., pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Desplazamiento giratorio
41 mm
Altura total
135 mm
Capacidad de carga
500 kg