Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
9688ETP080P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión., pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
80 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
135 mm
Capacidad de carga
500 kg